RK 85/7-800
Sensor fotoelétrico difuso energético
Número de produto:
50000512
| Série | 85 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
| Alcance de operação | 0 ... 0,8 m (alcance garantido) |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Tensão de alimentação UB | 230 V, CA/CC, -10 ... 10 % |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Relé, Contato NF/contato NA |
| Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
| Frequência de chaveamento | 20 Hz |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Tipo de conexão | Conector padrão |
| Número de polos | 6 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 490 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | I |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |