RK 96M/P-1440-21

Barreira de luz retrorreflexiva não polarizada

Número de produto: 50030648

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 produtos encontrados
PRK49C.1/4P-TB
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Número de artigo: 50134447
  • Série: 49C
  • Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
  • Alcance de operação, máx.: 0,1 ... 24 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50134447
TK 82.2
Refletor
Número de artigo: 50024127
  • Tipo de espelho reflexivo: Refletor
  • Com mudança de polarização: Sim
  • Depende do sentido: Não
  • Tipo de fixação: Fixação de passagem
Número de artigo: 50024127
Série 96
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Alcance de operação 0,3 ... 15 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0,1 ... 18 m (alcance típico)
Fonte de luz LED, Infravermelho
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 50 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Borne
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 380 g
Compatibilidade do material ECOLAB
Nota A parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS)
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Temperatura ambiente, operação -40 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf