RK 97/4.8-80
Sensor fotoelétrico difuso energético
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | 97 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
| Versão especial | Entrada de ativação |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Alcance de operação, branco 90% | 0,002 ... 0,08 m |
| Alcance de operação, cinza 18% | 0,008 ... 0,06 m |
| Alcance de operação, preto 6% | 0,012 ... 0,05 m |
| Limite do alcance, branco 90% | 0,002 ... 0,1 m |
| Limite do alcance, cinza 18% | 0,008 ... 0,08 m |
| Limite do alcance, preto 6% | 0,012 ... 0,07 m |
| Limite do alcance | Alcance típico |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 880 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 30 mA |
| Número de entradas de ativação | 1 Unid. |
| Tipo | Entrada de ativação |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Frequência de chaveamento | 200 Hz |
| Tempo de resposta | 2,5 ms |
| Período de inicialização | 100 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Cor do cabo | Preto |
| Número de fios | 4 fios |
| Seção transversal do fio | 0,38 mm² |
| Dimensões (L x A x C) | 18 mm x 75 mm x 23 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco fundido |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 85 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |