RKR 18/4,6000

Barreira de luz retrorreflexiva não polarizada

Número de produto: 50102730

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
RK18B.1/4P-6000
Barreira de luz retrorreflexiva não polarizada
Número de artigo: 50117374
  • Série: 18B
  • Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 6 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50117374

listing.taxInformationPrice

Imediatamente disponível

Série 18
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Versão especial Autocolimação
Alcance de operação 0 ... 4 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0 ... 5 m (alcance típico)
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 660 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corrente, máx. 35 mA
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 35 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Tempo de resposta 0,5 ms
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 6.000 mm
Material da bainha PVC
Cor do cabo Marrom
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,22 mm²
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 180 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf