RKU 420/2NC.2-S8

Barreira de ultrassom de reflexão

Número de produto: 50132082

Icon Icon Icon
Série 420
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Alcance de operação 0 ... 0,4 m
Alcance de operação Alcance garantido
Frequência ultrassônica 290 kHz
Curva do feixe sonoro Standard
Direção de irradiação Lado frontal
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 12 ... 30 V, CC
Ondulação residual de UB
Número de entradas de teach 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Contato NF (NF)
Frequência de chaveamento 20 Hz
Tempo de resposta 25 ms
Período de inicialização 200 ms
Função Alimentação de tensão
Entrada de teach
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 20 mm x 42 mm x 15 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PE
Peso líquido 10 g
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Temperatura ambiente, operação -10 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 85 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC/EN 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272802
ECLASS 8.0 27272802
ECLASS 9.0 27272802
ECLASS 10.0 27272802
ECLASS 11.0 27272802
ECLASS 12.0 27272802
ECLASS 13.0 27272802
ECLASS 14.0 27272802
ECLASS 15.0 27272802
ECLASS 16.0 27272802
ETIM 5.0 EC001848
ETIM 6.0 EC001848
ETIM 7.0 EC001848
ETIM 8.0 EC001848
ETIM 9.0 EC001848
ETIM 10.0 EC001848
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Bula - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf