RKU318-300/2T-M12
Barreira de ultrassom de reflexão
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | 318 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão |
| Inclui | 2x porca de montagem M18 |
| Versão especial | Entrada de teach |
| Alcance de operação | 0 ... 0,3 m |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Frequência ultrassônica | 300 kHz |
| Direção de irradiação | Lado frontal |
| Ângulo de abertura | 7 ° |
| Distância do objeto do fundo | ≥ 50 mm |
| Distância do refletor | 0,05 ... 0,3 m |
| Resolução | < 2 mm |
| Repetibilidade | 0,5 % |
| Grandeza de referência, repetibilidade | Valor final |
| Desvio de temperatura | 5 % |
| Grandeza de referência, desvio de temperatura | Valor final |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 5 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 35 mA |
| Histerese de chaveamento | 1 % |
| Número de entradas de teach | 1 Unid. |
| Função | Ajuste das saídas de chaveamento/curva característica de saída Comutação contato NF/contato NA Reposição da configuração de fábrica |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Contato NA (NA) |
| Frequência de chaveamento | 8 Hz |
| Tempo de resposta | 62 ms |
| Período de inicialização | 100 ms |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 60,3 mm |
| Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | Polibutileno (PBT) |
| Material da superfície ativa | Plástico, Resina epoxídica reforçada com fibra de vidro |
| Material do transdutor de ultrassom | Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT)) |
| Peso líquido | 65 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272802 |
| ECLASS 12.0 | 27272802 |
| ECLASS 13.0 | 27272802 |
| ETIM 5.0 | EC001848 |
| ETIM 6.0 | EC001848 |
| ETIM 7.0 | EC001848 |
| ETIM 8.0 | EC001848 |
| ETIM 9.0 | EC001848 |