RRT22.3

Barreira de luz de segur. de feixes múltiplos, transceiver

Número de produto: 909675

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Lista de resultados: 5 produtos encontrados
MLD-XM03
Espelho defletor
Número de artigo: 66500201
  • Número de feixes: 3 Unid.
  • Afastamento dos feixes: 400 mm
Número de artigo: 66500201
MLD312-RT3
Barreira de luz de segur. de feixes múltiplos, transceiver
Número de artigo: 66047200
  • Série: MLD 300
  • Alcance, máx.: 0,5 ... 6 m
  • Número de feixes: 3 Unid.
  • Funções: Rearme automático
Número de artigo: 66047200
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Indicador luminoso de muting
Número de artigo: 50135453
  • Diâmetro: 40 mm
Número de artigo: 50135453
KD S-M12-5A-P1-100
Cabo de conexão
Número de artigo: 50133861
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 5 Unid.
  • Comprimento do cabo: 10.000 mm
Número de artigo: 50133861
BT-SET-240BC
Conj. de suporte
Número de artigo: 560340
  • Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
  • Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
  • Material do suporte de fixação: Metal
  • Adequado para o grupo de produtos: Barreiras de luz de segurança
Número de artigo: 560340
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Manual de instruções - pdf