Atenção! Artigo indisponível.
RRT44.6
Barreira de luz de segur. de feixes múltiplos, transceiver
Número de produto:
909683
Artigo seguinte
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Lista de resultados: 7 produtos encontrados
MLD520-RT3
Barreira de luz de segur. de feixes múltiplos, transceiver
Número de artigo:
66557200
- Série: MLD 500
- Alcance, máx.: 0,5 ... 6 m
- Número de feixes: 3 Unid.
- Funções: Intertravamento de inicialização/rearme (RES), sel...
MLD520-R4L
Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, receptor
Número de artigo:
66556300
- Série: MLD 500
- Número de feixes: 4 Unid.
- Funções: Intertravamento de inicialização/rearme (RES), sel...
- Indicador luminoso de muting integrado: Não
MLD500-T4L
Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, transmissor
Número de artigo:
66502300
- Série: MLD 500
- Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
- Número de feixes: 4 Unid.
- Funções: Redução do alcance
KD S-M12-8A-P1-100
Cabo de conexão
Número de artigo:
50135129
- Conexão: Conector redondo, M12
- Versão: Axial, female
- Número de polos: 8 Unid.
- Comprimento do cabo: 10.000 mm
KD S-M12-5A-P1-100
Cabo de conexão
Número de artigo:
50133861
- Conexão: Conector redondo, M12
- Versão: Axial, female
- Número de polos: 5 Unid.
- Comprimento do cabo: 10.000 mm
MSI-SR-LC31AR-01
Relés de segurança
Número de artigo:
50133004
- Aplicação: Circuitos de parada de emergência
- Rearme: Automático
- Tipo de borne: Borne parafusável
- Funções: Monitoramento de circuitos cruzados
BT-SET-240BC
Conj. de suporte
Número de artigo:
560340
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Metal
- Adequado para o grupo de produtos: Barreiras de luz de segurança
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |