RS4-6M/P1
Scanner laser de segurança
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | ROTOSCAN RS4 |
| Pacote de funções | MotionMonitoring |
| Funções | Comutação de pares de áreas monitorada Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável Monitoramento de campo de advertência MotionMonitoring Proteção de acesso a zonas de perigo horizontal Proteção de acesso vertical Proteção de acesso vertical a pontos de perigo Resolução, selecionável Teste de partida |
| Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,5E-07 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 3, EN ISO 13849 |
| Número de áreas de proteção | 8 Unid. |
| Tipo de seleção do par de áreas | Via PROFIBUS |
| Resolução (ajustável) | 30/40/50/70/150 mm |
| Alcance mínimo ajustável | 200 mm |
| Alcance com uma resolução de 30 mm | 1,6 m |
| Alcance com uma resolução de 40 mm | 2,2 m |
| Alcance com uma resolução de 50 mm | 2,8 m |
| Alcance com uma resolução de 70 mm | 6,25 m |
| Alcance com uma resolução de 150 mm | 6,25 m |
| Número de pares de áreas, comutáveis | 8 |
| Fator de reflectância, mín. | 1,8 % |
| Contorno de referência selecionável | Sim |
| Alcance | 0 ... 6,25 m |
| Número de campos de aviso | 8 Unid. |
| Espectro angular | 190 ° |
| Resolução angular | 0,36 ° |
| Alcance | 0 ... 15 m |
| Tamanho do objeto | 150 mm x 150 mm |
| Fator de reflectância, mín. | 20 % |
| Fonte de luz | Laser, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 905 nm |
| Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Período de pulso | 0,003 µs |
| Suspensão de pulso | 40 µs |
| Frequência de repetição | 25 kHz |
| Tolerância lateral com sistema de montagem | -0,22 ... 0,22 °, (em relação à superfície de montagem) |
| Tolerância lateral sem sistema de montagem | -0,18 ... 0,18 °, (em relação ao painel traseiro da caixa) |
| Resolução angular | 0,36 ° |
| Espectro angular | 190 ° |
| Resolução de distância | 5 mm |
| Área de detecção | 0 ... 50 m |
| Ângulo de detecção | 190 ° |
| Taxa de varredura | 25 scans/s |
| Proteção do circuito | Proteção contra sobretensão |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentação em conformidade com a norma IEC 742 com isolamento seguro da rede elétrica e ajuste no caso de quedas de tensão até 20 ms, de acordo com a norma EN 61496-1. |
| Consumo de corrente, máx. | 420 mA, (Utilizar fonte de alimentação com 2,5 A) |
| Consumo, máx. | 10 W, A 24 V mais carga de saída |
| Proteção fusível | 1,6 A, de ação média-lenta |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 16 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 3 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 2 mA |
| Tempo de resposta | 90 ms |
| Tempo de resposta | 90 ... 650 ms |
| Tipo | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
| Função | Monitoramento seguro |
| Classificação | V2 |
| Dados cíclicos seguros | 1 B |
| Dados acíclicos | Avisos Dados de erros Valores de medição |
| Número de conexões | 4 Unid. |
| Função | Interface local |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Nenhum |
| Função | BUS OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código B |
| Função | BUS IN |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código B |
| Função | Alimentação de tensão |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Nenhum |
| Dimensões (L x A x C) | 140 mm x 167 mm x 168 mm |
| Material da carcaça | Metal Plástico |
| Carcaça plástico | PP preto 20% fibra de vidro |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA, com revestimento resistente aos arranhões |
| Peso líquido | 2.250 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 Preto |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem Placa de montagem |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 5 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Software |
| Elementos de comando | Software de PC |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | PROFIBUS TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
| Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |