RSL445-S/CU429-10
Scanner laser de segurança
| Série | RSL 400 |
| Aplicação | Proteção estacionária de acesso Proteção estacionária de acesso a zonas de perigo Proteção móvel de acesso a zonas de perigo Proteção móvel lateral |
| Versão especial | Saída de dados de medição otimizada para a navegação de veículos |
| Funções | Atraso temporal seguro, interno Concatenação de parada de emergência Modo de quatro campos Monitoramento dinâmico dos contatores (EDM), selecionável Saída de dados, parametrizável |
| Rearme | Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável |
| Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 9E-08 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 3, EN ISO 13849 |
| Resolução (ajustável) | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Alcance mínimo ajustável | 50 mm |
| Número de pares de áreas, comutáveis | Até 100 |
| Número de grupos de quatro campos, comutáveis | 50 |
| Número de funções de proteção | 2 Unid. |
| Número de configurações de sensor independentes | Até 10 |
| Fator de reflectância, mín. | 1,8 % |
| Alcance | 0 ... 3 m |
| Número de pares de áreas | Até 100 |
| Alcance | 0 ... 20 m |
| Tamanho do objeto | 150 mm x 150 mm |
| Fator de reflectância, mín. | 10 % |
| Área de detecção | 0 ... 50 m, Reflectância > 90% |
| Fator de reflectância | 90 % |
| Resolução de distância radial | 1 mm |
| Resolução de distância lateral | 0,1 ° |
| Divergência de medição sistemática Dmeas - Dreal | mín.: -20 mm típ.: -10 mm máx.: 0 mm (Reflectância: 1,8% … retrorrefletor Área de medição: 0,2 … 25 m) |
| Ruídos do valor de medição | 10 mm 1 σ (• Reflectância: 1,8% … 20% Área de medição: 0 … 9 m • Reflectância: 20% … retrorrefletor Área de medição: 0 … 25 m) |
| Ponto do laser (AxL), 10 m | 60 mm x 13 mm |
| Ponto do laser (AxL), 20 m | 165 mm x 24 mm |
| Ponto do laser (AxL), 30 m | 265 mm x 40 mm |
| Ponto do laser (AxL), 40 m | 285 mm x 57 mm |
| Proteção do circuito | Proteção contra sobretensão |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
| Consumo de corrente (sem carga), máx. | 700 mA, (Utilizar fonte de alimentação com 3 A) |
| Consumo, máx. | 17 W, A 24 V mais carga de saída |
| Número de saídas analógicas, configuráveis | 9 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 4 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
| Tensão de chaveamento high mín. | 20,8 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 300 mA |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Tempo de resposta | 80 ms, ≥ |
| Tipo | Bluetooth, Ethernet, USB |
| Função | Configuração/ Parametrização TCP/IP |
| Conexão | Conector M12, de 4 polos, codificação D |
| Função | Configuração/ Parametrização |
| Banda de frequências | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Potência de emissão irradiada | Máx. 4,5 dBm (2,82 mW), classe 2 |
| Função | Configuração/ Parametrização |
| Conexão | USB 2.0 Mini-B, conector fêmea |
| Velocidade de transmissão, máx. | 12 Mbit/s |
| Comprimento do cabo | ≤ 5 m Comprimentos maiores de cabos são possíveis com cabos ativos. |
| Número de conexões | 2 Unid. |
| Função | Interface de máquina |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 10.000 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Cor do cabo | Preto |
| Número de fios | 29 fios |
| Seção transversal do fio de alimentação | 1 mm² |
| Seção transversal do fio de sinais | 0,14 mm² |
| Função | Interface de dados |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Resistência do cabo, máx. | 15 Ω |
| Dimensões (L x A x C) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
| Material da carcaça | Metal Plástico |
| Carcaça metal | Zinco fundido |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico/PC |
| Peso líquido | 3.000 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem Placa de montagem |
| Tipo de indicação | Display alfanumérico LED indicador |
| Número de LEDs | 6 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Software Sensor Studio |
| Elementos de comando | Software Sensor Studio |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III, EN 61140 |
| Certificações | TÜV Süd |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
| Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
| Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29 |
| Patentes de E.U.A. | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 10,304,307B |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |