RT 318M/P-200
Sensor fotoelétrico difuso energético
Número de produto:
50081358
| Série | 318 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Alcance de operação, branco 90% | 0 ... 0,2 m |
| Alcance de operação, cinza 18% | 0,002 ... 0,1 m |
| Alcance de operação, preto 6% | 0,007 ... 0,07 m |
| Limite do alcance, branco 90% | 0 ... 0,25 m |
| Limite do alcance, cinza 18% | 0,002 ... 0,12 m |
| Limite do alcance, preto 6% | 0,007 ... 0,08 m |
| Limite do alcance | Alcance típico |
| Trajetória do feixe | Divergente |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 880 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 25 mA |
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
| Frequência de chaveamento | 1.000 Hz |
| Tempo de resposta | 0,5 ms |
| Período de inicialização | 30 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Cor do cabo | Preto |
| Número de fios | 4 fios |
| Seção transversal do fio | 0,25 mm² |
| Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 50 mm |
| Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
| Material da carcaça | Aço inox |
| Carcaça aço inox | V2A |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 130 g |
| Cor da carcaça | Prata Preto |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Elementos de comando | Potenciômetro de 270° |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 65 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |