RTFR 3B/66-S8
Sensor fotoelétrico difuso energético
| Série | 3B |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Alcance de operação, branco 90% | 0 ... 0,42 m |
| Alcance de operação, cinza 18% | 0,003 ... 0,235 m |
| Alcance de operação, preto 6% | 0,005 ... 0,21 m |
| Limite do alcance, branco 90% | 0 ... 0,45 m |
| Limite do alcance, cinza 18% | 0,003 ... 0,255 m |
| Limite do alcance, preto 6% | 0,005 ... 0,22 m |
| Limite do alcance | Alcance típico |
| Trajetória do feixe | Divergente |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Comprimento de onda | 620 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 2 |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de corrente, máx. | 10 mA |
| Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 10 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Comutação por sombra (PNP)/comutação por luz (NPN) |
| Frequência de chaveamento | 1.000 Hz |
| Tempo de resposta | 0,5 ms |
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
| Dimensões (L x A x C) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PC-ABS |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Peso líquido | 10 g |
| Cor da carcaça | Vermelho, RAL 3000 |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Elementos de comando | Potenciômetro de 270° |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |