SD4R20-600G

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 67846206

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
MLC520R20-600G
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de artigo: 68021206
  • Série: MLC 500
  • Resolução: 20 mm
  • Altura daárea de proteção: 600 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Número de artigo: 68021206
Série SOLID-4
Tipo de dispositivo Receptor
Ligação em cascata Ligação em cascata cabeada, Guest
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Proteção de mãos
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Resolução 20 mm
Altura da área de proteção 600 mm
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
Consumo de corrente, máx. 10 mA, Sem carga externa
Tempo de resposta 11 ms
Tempo de reativação 100 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Host de cascata
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 300 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 0,25 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 657,5 mm x 34,6 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Zinco fundido
Peso líquido 700 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Montagem em ranhura
Montagem na coluna de dispositivos
Temperatura ambiente, operação 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações TÜV NRTL US
c CSA US
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60068-2-6
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma EN 60068-2-29
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Macro EPLAN - zip
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Application Note Substitute - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - TÜV Süd NRTL US - pdf