SD4R30-1500-225EL
Cortina de luz de segurança, receptor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Ligação em cascata | Ligação em cascata fixa, em forma de L, 90° |
| Pacote de funções | Extended |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6E-09 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Resolução | 30 mm |
| Altura da área de proteção, perna 1 | 1.500 mm |
| Altura da área de proteção, perna 2 | 225 mm |
| Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tipo de tensão | CC |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
| Elemento de chaveamento | Transístor |
| Elemento de chaveamento | Transístor |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor |
| Tempo de resposta | 7 ms |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Material da carcaça | Metal |
| Tipo de indicação | LED |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |