SD4R40-1950

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 67841019

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
MLC510R40-1950
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de artigo: 68001419
  • Série: MLC 500
  • Resolução: 40 mm
  • Altura daárea de proteção: 1.950 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Número de artigo: 68001419
Série SOLID-4
Tipo de dispositivo Receptor
Aplicação Proteção de acesso
Proteção de acesso a zonas de perigo
Proteção de mãos
Pacote de funções Basic
Funções Inicialização/rearme automático
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 8,4E-09 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Resolução 40 mm
Altura da área de proteção 1.950 mm
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
Consumo de corrente, máx. 110 mA, Sem carga externa
Proteção fusível 2 A, de ação média-lenta
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tensão de chaveamento high mín. 17,6 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,8 V
Tensão de chaveamento, típ. 22 V
Tipo de tensão CC
Carga elétrica máx. 250 mA
Indutividade da carga 2.000.000 µH
Capacidade da carga 0,22 µF
Corrente residual máx. 0,02 mA
Corrente residual, típ. 0,005 mA
Queda de tensão 1,6 V
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tempo de resposta 17 ms
Tempo de reativação 100 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Seção transversal admissível do cabo, típ. 0,25 mm²
Comprimento máx. do cabo de conexão 100 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 300 Ω
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 2.025,5 mm x 34,6 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Zinco fundido
Peso líquido 2.100 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Montagem em ranhura
Montagem na coluna de dispositivos
Tipo de indicação Display de 7 segmentos
LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações TÜV NRTL US
c CSA US
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60068-2-6
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma EN 60068-2-29
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modelo de CAD 3D - SD4R40-1950 - zip
Macro EPLAN - zip
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Application Note Substitute - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - TÜV Süd NRTL US - pdf