SD4T14-300-450L
Cortina de luz de segurança, transmissor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Trata-se de um produto combinado: para a operação são necessários um transmissor e um receptor da mesma série.
Certifique-se de substituir ambos os dispositivos pelos produtos alternativos correspondentes.
Utilize a designação ou o número de artigo do receptor para procurar uma combinação de transmissor/receptor alternativa.
| Ligação em cascata | Ligação em cascata fixa, em forma de L, 90° |
| Funções | 2 canais de transmissão, selecionáveis |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | , IEC/EN 62061 |
| Vida útil | , EN ISO 13849-1 |
| Resolução | 14 mm |
| Alcance | 0,3 ... 4,5 m |
| Altura da área de proteção, perna 1 | 300 mm |
| Altura da área de proteção, perna 2 | 450 mm |
| Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
| Fonte de luz | LED |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tipo de tensão | CC |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Material da carcaça | Metal |
| Tipo de indicação | LED |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |