SD4T30-1200G
Cortina de luz de segurança, transmissor
| Série | SOLID-4 |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Ligação em cascata | Ligação em cascata cabeada, Guest |
| Inclui | 2x porca para ranhuras em T BT-NC |
| Aplicação | Proteção de mãos |
| Funções | 2 canais de transmissão, selecionáveis |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Resolução | 30 mm |
| Altura da área de proteção | 1.200 mm |
| Alcance | 0,5 ... 9 m |
| Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 950 nm |
| Potência média do díodo emissor | 50 µW |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra sobretensão Proteção contra temperatura excessiva Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Consumo de corrente, máx. | 10 mA, Sem carga externa |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Host de cascata |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Comprimento do cabo | 300 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Cor do cabo | Preto |
| Seção transversal do fio | 0,25 mm² |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 29 mm x 1.257,5 mm x 34,6 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Material das tampas de extremidade | Zinco fundido |
| Peso líquido | 1.300 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Montagem em ranhura Montagem na coluna de dispositivos |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | TÜV NRTL US c CSA US |
| Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | EN 60068-2-29 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |