SD4T30-900G

Cortina de luz de segurança, transmissor

Número de produto: 67847209

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
MLC500T30-900G
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo: 68020309
  • Série: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 10 m
  • Resolução: 30 mm
  • Altura daárea de proteção: 900 mm
Número de artigo: 68020309
Série SOLID-4
Tipo de dispositivo Transmissor
Ligação em cascata Ligação em cascata cabeada, Guest
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Proteção de mãos
Funções 2 canais de transmissão, selecionáveis
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Resolução 30 mm
Altura da área de proteção 900 mm
Alcance 0,5 ... 9 m
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 950 nm
Potência média do díodo emissor 50 µW
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs 1
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
Consumo de corrente, máx. 10 mA, Sem carga externa
Número de conexões 1 Unid.
Função Host de cascata
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 300 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 0,25 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 957,5 mm x 34,6 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Zinco fundido
Peso líquido 1.000 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Montagem em ranhura
Montagem na coluna de dispositivos
Temperatura ambiente, operação 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações TÜV NRTL US
c CSA US
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60068-2-6
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma EN 60068-2-29
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
Certificado - TÜV Süd NRTL US - pdf