SD4T40-300H

Cortina de luz de segurança, transmissor

Número de produto: 67845303

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
MLC500T40-300H
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo: 68010403
  • Série: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 20 m
  • Resolução: 40 mm
  • Altura daárea de proteção: 300 mm
Número de artigo: 68010403
Série SOLID-4
Tipo de dispositivo Transmissor
Ligação em cascata Ligação em cascata cabeada, Host
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Proteção de acesso
Proteção de mãos
Funções 2 canais de transmissão, selecionáveis
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Resolução 40 mm
Altura da área de proteção 300 mm
Alcance 0,9 ... 20 m
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 950 nm
Potência média do díodo emissor 50 µW
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs 1
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
Consumo de corrente, máx. 75 mA, Sem carga externa
Proteção fusível 2 A, de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 17,6 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,8 V
Tensão de chaveamento, típ. 22 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 250 mA
Função Entrada de sinal de teste
Número de conexões 2 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Guest de cascata
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 8 polos
Seção transversal admissível do cabo, típ. 0,25 mm²
Comprimento máx. do cabo de conexão 100 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 300 Ω
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 375,5 mm x 34,6 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Zinco fundido
Peso líquido 400 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Montagem em ranhura
Montagem na coluna de dispositivos
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c CSA US
c TÜV NRTL US
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60068-2-6
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma EN 60068-2-29
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
Certificado - TÜV Süd NRTL US - pdf