Stationaere Roboter in Produktionszelle in Industriefertigung_1400x400px

Soluções de sensores para detecção e posicionamento em células robóticas

As aplicações de sensores em células estacionárias de produção e manuseio assistidas por robôs, também conhecidas como células robóticas, são encontradas em diversos setores industriais altamente automatizados. Esses sistemas frequentemente realizam tarefas em ambientes exigentes ou ao manusear peças de trabalho grandes, pesadas e difíceis de manobrar.

Campos de aplicação típicos incluem centros de usinagem, sistemas interligados no setor de máquinas-ferramentas, fabricação automotiva e de baterias, indústrias de processamento de madeira e de móveis, bem como processos de paletização e despaletização na logística de distribuição e na tecnologia de embalagem.


Aplicações de sensores na célula robótica

Os sensores constituem a base de informações do sistema de automação e fornecem os dados necessários para o controle de células robóticas e processos automatizados. Assim como nas máquinas tradicionais, eles realizam uma ampla gama de tarefas, como detecção de presença e de objetos, detecção e identificação de peças de trabalho e detecção precisa de posição.

Estão disponíveis vários tipos de tecnologia de sensores e soluções técnicas para atender a essas diferentes exigências; a escolha adequada depende da aplicação, das condições ambientais e da precisão exigida.


Aplicações de sensores em detalhes

Schaltendes Lichtgitter CSL700 zur Platten-Vereinzelung an Roboterarm fuer fehlerfreie Abnahme

1. Aceitação de chapas sem erros

Exigência:

Uma garra no braço do robô remove automaticamente a peça superior da pilha de material (chapa) e a coloca na linha de alimentação da prensa. Para garantir a separação, é necessário detectar todo o comprimento.

Solução:

Com barreiras de luz de comutação CSL 700, é possível atingir o comprimento necessário de até 3 m. Diferentes resoluções e saídas de chaveamento livremente programáveis com uma interface IO-Link permitem uma adaptação e integração flexíveis ao sistema.

> Mais sobre cortinas de luz de chaveamento

Abstandssensor ODS zur Stapelhoehenerfassung an Robotergestuetztem Greifer in Metallverarbeitung

2. Monitoramento da altura da pilha

Exigência:

Para monitorar a alimentação contínua de material, é necessário detectar a altura da pilha.

Solução:

Os sensores de distância ODS e os sensores fotoelétricos de distância ODT, com medição por tempo de voo (ToF), permitem a detecção confiável de distâncias maiores e oferecem opções flexíveis de aplicação em sistemas automatizados. 

Dependendo das exigências, os sensores podem realizar medição contínua de distância (por exemplo, ODS 10, ODS 110) com saída analógica ou monitorar uma altura ou posição definida por meio de um ponto de comutação parametrizado (como HT 10).

Distanztaster Lichttaster SR3 mit Positionswert auf Greifer zur Anwesenheitserkennung von gestapelten Materialplatten

3. Verificação de presença na garra

Exigência:

Utilizando sensores adequados montados diretamente na garra do robô estacionário, é possível verificar se a garra está posicionada corretamente em relação à peça de trabalho ou ao material. Para uma abordagem precisa e otimizada, a medição de um valor de distância é particularmente vantajosa, pois permite que a posição da garra seja controlada com precisão e que o processo para agarrar seja executado de modo confiável.

Solução:

Os sensores ópticos de distância em miniatura ODT 3C oferecem um amplo campo de trabalho de até 2,5 m, apesar de seu tamanho compacto. Eles permitem a localização e o posicionamento precisos por meio da transmissão de valores de medição via IO-Link. Graças à sua fácil integração e às opções flexíveis de comunicação, os sensores contribuem para tornar os processos mais confiáveis e aumentam significativamente a confiabilidade do processo.

Lichttaster HT15 zur Anwesenheitskontrolle und Codeleser DCR200i zur Identifikation der Palette oder Lastaufnahmemittel

4. Controle de presença/controle de posição do palete

Exigência:

Antes de iniciar uma operação automatizada, é necessário verificar se o palete ou o transportador de carga está presente na posição designada e corretamente alinhado. A detecção pode ocorrer em uma ou mais posições de verificação definidas.

Dependendo do sistema utilizado e das exigências de controle do processo, também deve-se considerar um conceito de “Track & Trace”, que permite a identificação inequívoca e a rastreabilidade completa do palete ou do transportador de carga.

Solução:

Os compactos sensores fotoelétricos HT 15, com sua supressão ativa de fundo e alta resistência à luz ambiente, permitem que os transportadores de carga típicos sejam detectados de maneira confiável. Ao mesmo tempo, eles podem ser utilizados para o controle do processo, por exemplo, acionando a ativação de leitores de código ópticos DCR 200i a jusante para detectar e decodificar os códigos no palete. 

> Saiba mais sobre sensores fotoelétricos com supressão de fundo 


Jetzt Kontakt aufnehmen

Você tem dúvidas sobre a sua aplicação?

Nossa equipe de especialistas orienta você na seleção da solução adequada para as suas necessidades específicas. Aproveite a oportunidade para uma consulta personalizada e solicite uma chamada agora.


Perguntas frequentes sobre detecção e posicionamento de robôs industriais

Ambos os tipos de sensores funcionam com base no princípio óptico e, ao detectarem um objeto, geram um sinal de chaveamento com base na análise da luz refletida pelo objeto.

Dependendo da versão, os sensores fotoelétricos oferecem uma ou duas saídas de chaveamento. O sensor fotoelétrico de distância possui duas saídas de chaveamento e também permite a saída de um valor preciso de distância via IO-Link, possibilitando uma integração flexível em sistemas modernos de automação.

Os sensores de medição de distância da série ODS fornecem continuamente um sinal de saída padronizado que é proporcional à distância entre o sensor e o objeto. Essa saída contínua dos valores medidos permite o ajuste preciso dos processos dinâmicos, como o controle de um processo de desenrolamento. No entanto, para tarefas simples de monitoramento, como a detecção de uma posição final definida, um sinal digital de chaveamento costuma ser suficiente.

Exigências especiais para a tecnologia de sensores surgem ao detectar superfícies reflexivas, brilhantes ou oleosas. Em tais aplicações, são frequentemente usados métodos robustos de medição por tempo de voo (ToF) em sensores ópticos, pois eles permitem uma medição de distância confiável mesmo em condições exigentes.

Outros fatores relevantes incluem tensões mecânicas, como vibrações, bem como condições ambientais que envolvam faíscas ou processos de soldagem. A seleção da tecnologia de sensores adequada depende, portanto, em grande parte das exigências e das características específicas da respectiva célula robótica ou aplicação.