SLS518I-K48-M12

Barreira de luz de segurança de feixe único, transmissor

Número de produto: 50134012

Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série 518
Versão especial Entrada de ativação
Tipo 4, IEC/EN 61496, em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B
SIL 3, IEC 61508, em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B
SILCL 3, IEC/EN 62061, em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 1.700 anos, EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849, Em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB
Alcance de operação 0 ... 8 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0 ... 8 m (alcance típico)
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 880 nm
Ângulo de abertura, máx. -2,5 ... 2,5 °
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -15 ... 15 %, Incl. ondulação residual
Corrente sem carga 35 mA
Número de entradas de ativação 1 Unid.
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento high: ≥8V
low: ≤ 1,5 V
Tensão de chaveamento high mín. 8 V
Tensão de chaveamento low máx. 1,5 V
Atraso de ativação/bloqueio 1 ms
Resistência de entrada 10.000 Ω, -30 ... 30 %
Estado de chaveamento active high
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tempo de resposta 1 ms
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Entrada de ativação
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 22 mm x 81 mm
Tamanho da rosca M18
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS, UL 94-V0
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 30 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Parafusável
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Certificações TÜV Süd
UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf