SLSE 318M/P-S12
Barreira de luz de segurança de feixe único, receptor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | 318 |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Tipo | 2, IEC/EN 61496, em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061, em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 414 anos, EN ISO 13849-1 |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 2, EN ISO 13849, Em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB |
| Ângulo de abertura, máx. | -5 ... 5 ° |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 10 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 25 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
| Tensão de chaveamento high mín. | 28,4 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 1,6 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-1,6V) low: ≤ 1,6 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
| Frequência de chaveamento | 1.000 Hz |
| Tempo de resposta | 0,5 ms |
| Período de inicialização | 30 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 22 mm x 59 mm |
| Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
| Material da carcaça | Aço inox |
| Carcaça aço inox | V2A |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 60 g |
| Cor da carcaça | Prata Preto |
| Tipo de fixação | Parafusável |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 65 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | TÜV Nord c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |