SLSR 95/2.8 SE-L
Barreira de luz de segurança de feixe único, transmissor
| Série | 95 |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Versão especial | Entrada de ativação |
| Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | , EN ISO 13849-1 |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 2, EN ISO 13849 |
| Alcance de operação | 0 ... 8 m (alcance garantido) |
| Limite do alcance | 0 ... 10 m (alcance típico) |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Comprimento de onda | 660 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Número de entradas de ativação | 1 Unid. |
| Frequência de chaveamento | 200 Hz |
| Período de inicialização | 100 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Aço inox |
| Número de polos | 4 polos |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 17 mm x 66 mm x 35 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 90 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Tipo de indicação | LED |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | II |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |