SLSS 96K-1080-T2-45

Barreira de luz de segurança de feixe único, transmissor

Número de produto: 50031559

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
SLS46CI-70.K28-M12
Barreira de luz de segurança de feixe único, transmissor
Número de artigo: 50121911
  • Série: 46C
  • Alcance, máx.: 5 ... 70 m
  • Fonte de luz: LED, Infravermelho
  • Funções: Entrada de ativação
Número de artigo: 50121911
Série 96
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Versão especial Entrada de ativação
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 anos, EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849
Alcance de operação 0 ... 50 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0 ... 65 m (alcance típico)
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 880 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs 1
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Número de entradas de ativação 1 Unid.
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tempo de resposta 1 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 150 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção II
Certificações TÜV Nord
c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Manual de instruções - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Nord - pdf