SLSSR 46B.8
Barreira de luz de segurança de feixe único, transmissor
| Série | 46 |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Versão especial | Entrada de ativação |
| Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 407 anos, EN ISO 13849-1 |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 2, EN ISO 13849 |
| Alcance de operação | 0 ... 40 m (alcance garantido) |
| Limite do alcance | 0 ... 44 m (alcance típico) |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Comprimento de onda | 624 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Proteção do circuito | Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Número de entradas de ativação | 1 Unid. |
| Frequência de chaveamento | 100 Hz |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Número de fios | 4 fios |
| Seção transversal do fio | 0,2 mm² |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PC-ABS |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 100 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | TÜV Süd c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |