ST 2020-5BE
Estação base
| Adequado para | Leitores de códigos de barras móveis, série IT 3820 |
| Tensão de alimentação UB | 8,5 ... 9,5 V, CC |
| Consumo, máx. | 7,65 W |
| Tipo | PS/2 RS 232 USB |
| Número de conexões | 2 Unid. |
| Alcance Bluetooth | Classe 2 |
| Versão Bluetooth | 1.2 |
| Função | Alimentação de tensão |
| Tipo de conexão | Conector fêmea jack |
| Função | Interface de configuração Interface de dados |
| Tipo de conexão | RJ41 |
| Tipo de conexão | Bluetooth |
| Dimensões (L x A x C) | 109 mm x 79 mm x 142 mm |
| Carcaça plástico | UL 94-V0 |
| Peso líquido | 250 g |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Altura de queda | 1 m |
| Medições com relação a | Piso de concreto |
| Grau de proteção | IP 41 |
| Certificações | c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 84718000 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002997 |
| ETIM 6.0 | EC002997 |