ST 2020-CB-BE

Estação de carregamento

Número de produto: 50107036

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
BAT-Charger-4 Desk-EU
Estação de carregamento
Número de artigo: 50114494
  • Adequado para: Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1472g
  • Tipo de artigo: Estação de carregamento
Número de artigo: 50114494
Adequado para Leitores de códigos de barras móveis, série IT 3820
Tensão de alimentação UB 9 V, CC
Consumo, máx. 7,65 W
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector fêmea jack
Dimensões (L x A x C) 109 mm x 79 mm x 142 mm
Carcaça plástico UL 94-V0
Peso líquido 250 g
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Altura de queda 1 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 41
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85044090
ECLASS 5.1.4 27050604
ECLASS 8.0 27050604
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27050604
ECLASS 11.0 27050604
ETIM 5.0 EC000359
ETIM 6.0 EC000359
ETIM 7.0 EC000359