UDC-3100-S2-R

Coluna de dispositivos

Número de produto: 549886

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
UDC-3100-S2
Coluna de dispositivos
Número de artigo: 549865
  • Altura da coluna sem base: 3.100 mm
  • Função de reset mecânico: Sim
Número de artigo: 549865
Série UDC
Inclui Conjunto de montagem no chão
Suporte tipo grampo BT-P40, 2x
Adequado para Cortinas de luz CML700i
Cortinas de luz CSL 710
Tipo, colunas e espelho Coluna de dispositivos
Funções Ajustável, 3 sentidos
Montagem e proteção de cortinas de luz e barreiras de luz de múltiplos feixes
Dimensões (L x A x C) 160 mm x 3.160 mm x 149 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça metal Alumínio
Peso líquido 13.325 g
Cor da carcaça Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Fixação ao chão
Placa de montagem
Função de reset mecânico Sim
Altura da coluna sem base 3.100 mm
Instalação externa de acessórios Atrás
Lateral
Número da pauta aduaneira 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - UDC-3100-S2-R - zip
Modelo de CAD 3D - BT-P40 - zip
Folha de dados - pdf
Instruções de montagem - pdf
Instruções de montagem - Bohrschablone / drilling jig - pdf