UMC-2200
Coluna de espelhos
Número de produto:
549722
| Adequado para | Cortinas de luz de segurança COMPACTplus Cortinas de luz de segurança SOLID-4, -2 |
| Tipo, colunas e espelho | Coluna de espelhos defletores para cortinas de luz de segurança |
| Funções | Construção perfilada robusta com design exigente Montagem simples, ajuste vertical e axial rápido e com poucos movimentos O conjunto completo de fixação ao chão está contido no volume de entrega Retorno automático após golpes mecânicos através de elementos de mola especiais Superfície do espelho com abrangência total para a deflexão de feixes de cortinas de luz de segurança |
| Dimensões (L x A x C) | 149,3 mm x 2.260 mm x 160 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco fundido |
| Peso líquido | 14.000 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Fixação ao chão |
| Função de reset mecânico | Sim |
| Instalação externa de acessórios | Atrás |
| Comprimento do espelho | 2.164 mm |
| Número da pauta aduaneira | 70099200 |
| ECLASS 8.0 | 27279207 |
| ECLASS 9.0 | 27273605 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |