V-LENS-K-C-35-F1,6-2/3-01
Lente
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Distância focal | 35 mm |
| Diafragma | 1,6 |
| Distância mínima de focagem | 350 mm |
| Tamanho do chip, máx. | 2/3 in |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 29,5 mm x 35,4 mm |
| Peso líquido | 64 g |
| Cor da carcaça | Preto |
| Rosca do filtro | M27 x 0,5 |
| Anel de ajuste fixável | Anel de abertura Anel de foco |
| Número da pauta aduaneira | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |