VBT-5-75,4000
Cortina de luz, transmissor
| Série | Vario |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Alcance de operação | 0,7 ... 5 m (alcance garantido) |
| Comprimento do campo de medição | 75 mm |
| Número de feixes | 16 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 5 mm |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 4.000 mm |
| Número de fios | 3 fios |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 12 mm x 160 mm x 58 mm |