VBT-50-2350-S8
Cortina de luz, transmissor
| Série | Vario |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Alcance de operação | 0,7 ... 5 m (alcance garantido) |
| Comprimento do campo de medição | 2.350 mm |
| Número de feixes | 48 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 50 mm |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
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
| Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 2.560 mm x 27 mm |