VDB 14B/4
Controle de folha dupla amplificador
| Série | 14 |
| Princípio físico | Capacitivo Ultrassom |
| Aplicação | Controle de folhas duplas |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 7 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Frequência de chaveamento | 200 Hz |
| Tipo de conexão | Sub-D |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 99 mm x 35 mm x 160 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Peso líquido | 450 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
| Grau de proteção | IP 54 |
| Classe de proteção | III |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |