VRTU 430M/V-1710-6000-S12
Sensor de distância ultrassom
| Série | 430 |
| Inclui | 2x porca de montagem M30 |
| Frequência ultrassônica | 80 kHz |
| Direção de irradiação | Lado frontal |
| Ângulo de abertura | 6 ° |
| Área de medição | 600 ... 6.000 mm |
| Resolução | 1,0 mm |
| Precisão | -1,5 ... 1,5 % |
| Grandeza de referência, precisão | Valor final |
| Tensão de alimentação UB | 20 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 10 % |
| Corrente sem carga | 0 ... 60 mA |
| Histerese de chaveamento | 60 mm |
| Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
| Resistência de carga | 0 ... 300 Ω |
| Curva característica | Crescente |
| Tipo | Corrente |
| Elemento de chaveamento | Transístor |
| Frequência de chaveamento | 1 Hz |
| Tempo de resposta | 400 ms |
| Período de inicialização | 280 ms |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Número de polos | 5 polos |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 65 mm x 162,5 mm |
| Tamanho da rosca | M30 x 1,5 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Peso líquido | 380 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 85 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |