VS 403/N
Amplificador
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | 403 |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 31,2 V, CC |
| Resistência de entrada | 1.000 Ω |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tipo de tensão | CC |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Contato NA (NA) |
| Elemento de chaveamento | Relé, NPN |
| Princípio de chaveamento | Contato NA (NA) |
| Frequência de chaveamento | 10 Hz |
| Tipo | NAMUR |
| Número de conexões | 2 Unid. |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 3 polos |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 3 polos |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 3 polos |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 18 mm x 99,5 mm x 112 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PA 66 |
| Peso líquido | 160 g |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de fixação | Montagem em trilho DIN simétrico |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 3 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 80 °C |
| Grupo de dispositivos Ex | II |
| Tipo de proteção contra ignição | «ia» intrinsecamente seguro |
| Grau de proteção | IP 20 (bornes) IP 30 (carcaça) |
| Certificações | Ex |
| Conjunto de normas válido | EN 61326-1 |
| Norma Ex | EN 50014 EN 50020 EN 50021 EN 50281-1-1 EN 50284 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27210121 |
| ECLASS 8.0 | 27210121 |
| ECLASS 9.0 | 27210121 |
| ECLASS 10.0 | 27210121 |
| ECLASS 11.0 | 27210121 |
| ETIM 5.0 | EC001485 |
| ETIM 6.0 | EC001485 |
| ETIM 7.0 | EC001485 |