Z-3110 + KB-USB

Leitor de códigos de barras portátil

Número de produto: 50118358

Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
IT 1400g PDF-2-USB-KIT
Leitor de códigos de barras portátil
Número de artigo: 50141806
  • Série: IT14xx
  • Interface: RS 232
  • Tipo de código legível: Code 39
  • Tamanho do módulo, máx.: 0,127 ... 0,508 mm
Número de artigo: 50141806
Série Série Z
Inclui Cabo USB
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
Taxa de varredura típica 200 scans/s
Distância de leitura 0 ... 20 mm
Fonte de luz LED, Vermelho
Grupo de LEDs 1
Resolução da câmera horizontal 2.088 px
Resolução da câmera vertical 1 px
Contraste do código de barras (PCS) 30 %
Tamanho do módulo 0,1 mm
Tensão de alimentação UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Tipo PS/2, USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Tipo de conexão USB
Dimensões (L x A x C) 91 mm x 63 mm x 171 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Peso líquido 100 g
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Grau de proteção IP 20
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
Folha de dados - pdf