HRT 25B/L6T.31-2500

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50134584

Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
HRT 25B/L6T.32-2500
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50142316
  • 시리즈: 25B
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0.05 ... 2.5 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50142316
시리즈 25B
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
감지 방식 직접 반사형
특수 모델 독립 스위칭 출력 2개
티치(Teach) 입력부
감지 범위 0.05 ... 2.5 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0.05 ... 3 m (일반적인 감지 범위)
빔 경로 분산됨
광원 LED, 적외선
파장 길이 850 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
광점 크기 [센서 간격에서] 60 mm [1,000 mm]
광점 형태 원형
반복 정밀도 15 mm
온도 오차 2 mm/K
사이즈 50 x 50mm²
거리 측정 원리 Time of flight
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 32 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
종류 티치(Teach) 입력부
기능 Light/Dark 전환
스캔 거리 조정
키보드 잠금장치
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 30 Hz
응답 시간 70 ms
동작 전 딜레이 300 ms
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
최소 사이클 타임 COM2 = 2.3ms
프레임 타입 2.1
포트 타입 A
버전 V1.1.1
SIO 모드 서포트 예
프로세스 데이터 IN 1 바이트
듀얼 채널 예
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 개수 5 선
와이어 단면 0.2 mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 55 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
조작부 기능 Light/Dark 전환
스캔 거리 조정
작동 시 주변 온도 -30 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보호 등급 IP 66III
IP 67
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf