HRTL 46B/6.8-S12

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50110806

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
HT46CL2/48-M12
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50127060
  • 시리즈: 46C
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0.05 ... 1 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50127060
시리즈 46B
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
특수 모델 입력신호 활성화
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.05 ... 1.2 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.06 ... 0.85 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.08 ... 0.75 m
제한 감지 범위 0.05 ... 1.2 m (일반적인 감지 범위)
빔 경로 콜리메이트
광원 레이저, 적색
파장 길이 655 nm
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2007
송신 신호 형태 펄스형
광점 크기 [센서 간격에서] 5 mm x 3 mm
광점 형태 타원형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 30 mA
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 30 mA
입력신호 활성화 개수 1 개수
종류 입력신호 활성화
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 100 ms
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 18.5 mm x 76.9 mm x 43.4 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 50 g
하우징 색상 적색
고정 방식 통로 마운팅으로
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 다중 스핀들
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf