HRTR 53/6-S-S8.3

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50107504

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
HRTR 53/66-S-S8
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50107503
  • 시리즈: 53
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0.005 ... 0.2 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50107503
시리즈 53
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
특수 모델 위생적인 디자인
짧은 광점(S)
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.005 ... 0.2 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.01 ... 0.15 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.015 ... 0.12 m
제한 감지 범위 0.005 ... 0.2 m (일반적인 감지 범위)
빔 경로 분산됨
광원 LED, 적색
파장 길이 620 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
광점 크기 [센서 간격에서] 4 mm [100 mm]
광점 형태 원형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 15 mA
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 18 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 3 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 14 mm x 35.6 mm x 20.3 mm
하우징 재료 스테인리스
스테인리스 하우징 AISI 316L
렌즈 커버 재료 스크래치 방지 처리된 인듐 보호층이 있는 플라스틱
순중량 50 g
하우징 색상 은색
고정 방식 하우징 맞춤
재료 호환성 CleanProof+
ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 다중 스핀들
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보호 등급 IP 67III
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf