HRTR 53/66-V-S8

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50120622

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
HT53C.V/LG-M8
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50148173
  • 시리즈: 53C
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0.015 ... 0.15 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50148173
시리즈 53
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
어플리케이션 고광택 또는 광택 표면 감지
특수 모델 V-옵틱
위생적인 디자인
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.015 ... 0.1 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.015 ... 0.096 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.015 ... 0.094 m
제한 감지 범위 0.015 ... 0.1 m (일반적인 감지 범위)
빔 경로 분산됨
광원 LED, 적색
파장 길이 620 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
광점 형태 장방형
광빔 방출 앞쪽 11° - 브래킷
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 15 mA
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 15 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 14 mm x 35.6 mm x 20.3 mm
하우징 재료 스테인리스
스테인리스 하우징 AISI 316L
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 50 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
고정 방식 하우징 맞춤
재료 호환성 CleanProof+
ECOLAB
표시 방식 LED
파라미터 세팅 다중 스핀들
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보호 등급 IP 67III
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf