KB IBS-10000-SA

상호접속 케이블

제품 번호: 50108597

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KB IBS-15000-SA
상호접속 케이블
품목 번호: 50108598
  • 인터페이스: Interbus-S
  • 연결: 원형커넥터, M12  - 열려있는끝부분
  • 연결부01,버전: 액시얼, Male
  • 연결부1,핀개수: 5 개수
품목 번호: 50108598
어플리케이션 내유성/내윤활성
인터페이스에 적합함 Interbus-S
작동 전압 최대 30V AC/DC
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요
잠금 장치 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치
연결부 종류 열려 있는 끝부분
덮개 색상 자주색
차폐됨 예
실리콘 불포함 예
케이블 모델 연결 케이블(한쪽이 열려 있음)
케이블 길이 10,000 mm
덮개 재료 PUR
와이어 절연 PP
드래그 체인 적합성 예
트래버스 측량 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s²에서 최대 3.3m/s
바깥 피복 특성 CFC 없음, 카드뮴 없음, 실리콘 없음 할로겐 없음, 납 없음, 무광택, 낮은 접착력, 내마모성, 가공하기 쉬움
바깥 피복 항구성 가수분해 내성 및 미생물 내성, DIN EN 60332-1 / VDE 0482-332-1-2 / CSA FT-1에 따른 우수한 내유성, 내휘발유성, 내약품성, 내연성
키 넓이 13 mm
굽힘 주기 1,000,000 개수
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 10 x 케이블 직경
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 5 x 케이블 직경
보호 등급 IP 65
HS 번호 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
3D-CAD 모델 - zip