MA 4 D 110
연결 부품
제품 번호:
50039662
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | MA 4 |
| 적합한 적용 대상: | 바코드 리더 시리즈 BCL 2x 바코드 리더 시리즈 BCL 3x |
| 인터페이스에 적합함 | RS 232 |
| 보호 회로 | 극점 보호 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 종류 | RS 232 |
| 종류 | RS 232 |
| 연결 | 2 개수 |
| 기능 | 데이터 인터페이스 입력 신호 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 22 핀 |
| 기능 | 서비스 인터페이스 |
| 연결부 종류 | Sub-D |
| 핀 개수 | 9 핀 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 118 mm x 33 mm x 180 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
| 순중량 | 480 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 표시 방식 | LC 디스플레이 LED |
| LED 개수 | 1 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -10 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| 보호 등급 | IP 54III |
| HS 번호 | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |