ME 338 103 W
연결 부품
제품 번호:
50141095
| 적합한 적용 대상: | BCL 338i BPS 338i |
| 인터페이스에 적합함 | EtherCAT |
| 연결 | 3 개수 |
| 기능 | PWR / SW IN / OUT |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | HOST/BUS IN |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | D-코딩됨 |
| 기능 | BUS OUT |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | D-코딩됨 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
| 순중량 | 70 g |
| 하우징 색상 | 적색, RAL 3000 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| HS 번호 | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27279090 |
| ECLASS 11.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |