소형 스캐너
1D/2D 코드 판독용 미니어처 스캐너는 하우징 크기가 작아 사용할 설치 공간에 제한이 있을 때 항상 사용됩니다. 제품 범위에는 하우징이 있거나 없는 다양한 버전의 설치 모듈, USB 또는 RS232와 같은 다양한 인터페이스 및 USB 또는 M12.8과 같은 표준화된 연결 옵션이 포함됩니다.
개요
DCR 50/55
제품 목록
DCR 50/55
모듈형 또는 알루미늄 하우징의 컴팩트한1D/2D 코드 리더 통용되는 모든 1D 및 2D 코드를 위한 CMOS 영상장치 및 내장 디코더. RS 232 또는 USB 인터페이스, 트리거 입력, 스위칭 출력, IP 54 보호 등급.
장점
- 매우 작은 디자인
- 통용되는 모든 코드를 판독할 수 있음
- RS 232 또는 USB 인터페이스
- Sensor Studio PC 소프트웨어를 이용하여 간단하게 설정
어플리케이션
수동 코드 판독 및 프레젠테이션 모드에서의 코드 판독
요구 사항:
1D/2D 코드는 자동 분석기로 샘플에서 판독해야 합니다. 소형 자동 분석기에 사용하기 위해서는 모듈식 구조의 장치가 필요합니다.
솔루션:
매우 작은 크기와 개방형 설계로 DCR 50 1D/2D 코드 리더는 제한된 공간에 최적의 상태로 통합할 수 있습니다.
시약병 위의 코드 판독
요구 사항:
자동 분석기로 샘플 또는 시약병의 1D/2D 코드를 판독해야 합니다. 소형 자동 분석기에 사용하기 위해서는 모듈식 구조의 장치가 필요합니다.
솔루션:
DCR 55 1D/2D 코드 리더는 천천히 움직이는 물체의 넓은 판독 필드에 있는 코드를 판독할 수 있습니다. 특히 좁은 설치 공간의 경우 DCR 50을 하우징이 없는 모델로 사용할 수 있습니다.
튜브 분류기에서 코드 판독
요구 사항:
추가 처리 전에 분류를 위해 1D/2D 코드를 읽어야 합니다.
솔루션:
DCR 55 1D/2D 코드 리더는 넓은 판독 필드에서 코드를 판독할 수 있습니다. 설치 공간이 매우 좁은 경우 하우징이 없는 DCR 50을 사용할 수 있습니다.
품목 목록
제품 선택기
필터
결과 목록: 6개의 제품이 검색됨
DCR56M2/R2
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50154107
- 시리즈: DCR 56
- 인터페이스: RS 232
- 판독가능한코드종류: 2/5 IATA, 2/5 Hong Kong, 2/5 Straight, 2/5 인터리브, A...
DCR50M2/R2-S7
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50151528
- 시리즈: DCR 50
- 인터페이스: USB (HID, CDC), TTL 232
- 스위칭원리: 트랜지스터, PNP/NPN 전환 가능
- 판독가능한코드종류: Maxicode, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Straight, 2...
DCR55M2/R2-150-M12.8
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50136784
- 시리즈: DCR 55
- 인터페이스: RS 232
- 스위칭원리: 트랜지스터, NPN
- 판독가능한코드종류: 2/5 Hong Kong, 2/5 NEC, 2/5 Straight, 2/5 인터리브, Az...
DCR55M2/UB-1800-S6
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50136773
- 시리즈: DCR 55
- 인터페이스: USB
- 판독가능한코드종류: 2/5 Hong Kong, 2/5 NEC, 2/5 Straight, 2/5 인터리브, Az...
DCR55M2/R2
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50136772
- 시리즈: DCR 55
- 인터페이스: RS 232
- 스위칭원리: 트랜지스터, NPN
- 판독가능한코드종류: 2/5 Hong Kong, 2/5 NEC, 2/5 Straight, 2/5 인터리브, Az...
DCR50M2/R2
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50135000
- 시리즈: DCR 50
- 인터페이스: RS 232
- 스위칭원리: 트랜지스터, NPN
- 판독가능한코드종류: Pharma Code, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, Codablock F...
상품 정보: 26. 10. 25.