SLSS 96K-1080-T2-45
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
제품 번호:
50031559
| 시리즈 | 96 |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 송신기 |
| 특수 모델 | 입력신호 활성화 |
| 유형 | 2, IEC/EN 61496 |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 400 년, EN ISO 13849-1 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 2, EN ISO 13849 |
| 감지 범위 | 0 ... 50 m (안정된 감지 범위) |
| 제한 감지 범위 | 0 ... 65 m (일반적인 감지 범위) |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 파장 길이 | 880 nm |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| LED 그룹 | 1 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 입력신호 활성화 개수 | 1 개수 |
| 스위칭 주파수 | 500 Hz |
| 응답 시간 | 1 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 150 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67II IP 69K |
| 인증 | TÜV Nord c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |