V-LENS-K-C-35-F1,6-2/3-01
렌즈
제품 번호:
50104978
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 초점거리 | 35 mm |
| 커버 | 1.6 |
| 최소 초점 거리 | 350 mm |
| 칩 크기, 최대 | 2/3 in |
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 29.5 mm x 35.4 mm |
| 순중량 | 64 g |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 필터 스레드 | M27 x 0.5 |
| 고정 가능한 조정 링 | 조리개 링 포커스 링 |
| HS 번호 | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |