BPS 37 S M 100
Sistema de posicionamento de código de barras
| Série | BPS 30 |
| MTTF | 104 anos |
| Profundidade de campo | 90 ... 170 mm |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Classe de laser | 2, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Forma do sinal transmitido | Contínuo |
| Saída do feixe de luz | Lateral sob ângulo de 100° |
| Área de medição | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reprodutibilidade (3 Sigma) | 1 mm |
| Emissão do valor medido | 2 ms |
| Velocidade de traslado máx. | 10 m/s |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de corrente, máx. | 500 mA |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | VIN |
| Tipo | SSI |
| Função | Processo |
| Tipo | RS 232 |
| Função | Configuração/ Parametrização via software Serviço |
| Função | Conexão com o dispositivo |
| Tipo de conexão | Sub-D |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 400 g |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Ranhuras em forma de cauda de andorinha Rosca de fixação |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Grau de proteção | IP 65, EN 60529 com conectores macho roscados ou capas de cobertura aplicadas por cima |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |