BTU 053M.5F-D12-N
Sistema de montagem
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Inclui | 10x |
| Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cúbicos |
| Adequado para | Sensores da série 53 |
| Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em aço inox | V4A |
| Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Para barra redonda 12 mm |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
| Tipo de suporte de fixação | Ajustável Girável em 360° |
| Material do suporte de fixação | Aço inox |
| Número da pauta aduaneira | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |