MA 90
Peça de conexão
| Série | MA 90 |
| Adequado para | Leitor de códigos de barras, série BCL 90 |
| Adequado para interface | RS 232 RS 422 RS 485 |
| Proteção do circuito | Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de conexões | 10 Unid. |
| Função | Interface de dados |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 7 polos |
| Função | Alimentação de tensão |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 6 polos |
| Função | GND_SWO (GND para saídas de chaveamento) |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 4 polos |
| Função | Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 4 polos |
| Função | Sinal IN |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 6 polos |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 110 mm x 72 mm x 260 mm |
| Material da carcaça | Metal Plástico |
| Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
| Peso líquido | 1.080 g |
| Cor da carcaça | Preto grafite RAL 9011 Vermelho, RAL 3000 |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grau de proteção | IP 54 |
| Classe de proteção | III |
| Número da pauta aduaneira | 84735080 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |