Leitores de código manuais multiuso

Os leitores de código manuais para a leitura de códigos para aplicações gerais são especialmente adequados para a leitura de códigos de barras em ambientes secos e limpos, assim como em salas com temperaturas de 0° C a 50° C. O produto é aplicado normalmente durante o armazenamento de artigos, o processamento de encomendas ou a expedição. O grau de proteção da carcaça vai até IP 42, existem versões ligadas por cabo com interface RS232 ou USB, assim como scanners com Bluetooth. A configuração por meio de códigos de parametrização ou software é possível.
PPIC_Handscanner_IT196x_header_1400x400

Próximo estágio evolutivo: O inovador IT 1960

Revisão do desempenho do leitor de código manual

A série universal de leitores de código manual IT 1960 estabelece novos padrões com um campo de leitura generoso, iluminação otimizada, alta resolução e modelos com e sem fio. Ele substitui a comprovada série IT 1950 por um gerador de imagens inovador e algoritmos de decodificação aprimorados, oferecendo ainda mais benefícios para os usuários: processos de leitura até 20% mais rápidos, detecção de código aprimorada com baixo contraste, uma mira de LED integrada, bem como mais processos de escaneamento por vez, graças a uma maior e mais longa autonomia da bateria, que minimiza as interrupções devido ao carregamento. Além disso, a alça ergonômica e o botão de trigger foram otimizados para tornar o manuseio ainda mais confortável.

Para melhorar o manuseio e reduzir o peso, estão disponíveis novos modelos com supertampas, que também oferecem tempos de carregamento ultracurtos para escaneamentos individuais. Outro destaque é a nova estação base para os dispositivos alimentados por bateria, que é adequada tanto para o suporte de mesa quanto para o suporte de parede para máxima flexibilidade.

Com os dispositivos sem fio, o novo modelo da carcaça significa que a estação de carregamento também deve ser substituída.

Vantagens

  • Processos de leitura até 20% mais rápidos com tolerância de contraste 15% maior para códigos fracos reduzem significativamente o tempo de detecção por escaneamento
  • A óptica dupla para um campo de leitura maior amplia a área de aplicação 
  • Maior autonomia da bateria com menos interrupções de carregamento aumenta a eficiência
  • A ergonomia aprimorada da carcaça e o modelo arredondado reduzem a sujeira e facilitam a limpeza do dispositivo
  • Manuseio aprimorado com carregamento ultrarrápido e peso reduzido, graças aos novos modelos com supertampas sem bateria que oferecem maiores ciclos de carga.
  • Cantoneira de fixação extremamente flexível para dispositivos sem fio para a montagem em parede e em mesa em um só lugar
  • Fácil de usar graças à mira de LED verde com ponto de mira, iluminação de luz branca e uma variedade de interfaces, desde PS/2, USB até RS232 e Bluetooth

Vá diretamente para a seleção do item

Destaques

PPIC_Handscanner_IT196x_Detail3_Ausschnitt_700x500px

  • Novo armazenamento de energia de longa duração com supertampas e peso reduzido
  • Graças à tecnologia de supertampas, esses dispositivos oferecem mais ciclos de carregamento e maior disponibilidade em comparação com os modelos alimentados por bateria com vida útil mais curta.
  • O contato de carregamento facilita a diferenciação das tecnologias (com=bateria, sem=supertampa), simplificando o manuseio.

PPIC_Handscanner_IT196x_Detail1_700x500px

  • Suporte universal combinado para parede/mesa
  • A ergonomia aprimorada da carcaça e o modelo arredondado reduzem a sujeira e facilitam a limpeza do dispositivo com um nível mais alto de proteção contra entrada
  • Indicador luminoso multicolorido de carga da bateria aprimorado
  • Inúmeros acessórios para seleção: Cabos com comprimentos de 3 m e 5 m

Aplicação

APIC_IL_IT9000i_Storing_industrial_environment_wl_15cm_300dpi_700x500px

Detecção de objetos na entrada/saída de mercadorias

Exigência:

A detecção manual e flexível de diferentes códigos em objetos na expedição ou no recebimento de mercadorias, bem como na separação de pedidos, deve ser possível ao longo de um turno sem precisar recarregar.

Solução:

Leitores portáteis sem fio, ergonômicos e robustos, com potente bateria IT 1962 e iluminação conveniente com mira para fácil manuseio, resolvem essa tarefa com facilidade.

APIC_LA_IT1452g_1D-2_code_reading_warehousing_wl_15cm_300dpi_700x500px

Leitura de código durante a separação e preparação de pedidos

Exigência:

Para poder atribuir uma mercadoria a um pedido de cliente, o código da mercadoria deve ser lido e transmitido ao sistema de gestão de mercadorias.

Solução:

Os leitores de códigos de barras móveis da série IT 1472 ou IT 1960 realizam a leitura de todos os códigos de barras comuns no gerenciamento de armazém e na logística. Versões com conexão de cabo ou transmissão via rádio estão disponíveis dependendo da área de aplicação. 

APIC_LA_IT1950g_code-reading-on-tube_wl_15cm_300dpi_700x500px

Rastreamento das amostras no processo

Exigência:

Amostras individuais que são fornecidas com códigos 1D ou 2D devem ser lidas manualmente. A superfície (possivelmente brilhante ou irregular), bem como o tipo de recipiente, não devem desempenhar um papel importante aqui.

Solução:

Os leitores de código manual IT 1470 ou IT 1960 oferecem a flexibilidade e o desempenho de leitura necessárias no laboratório para ler amostras individuais manualmente de modo confiável, independentemente do tipo de recipiente ou de sua superfície.

Características técnicas

Parâmetros
IT 1960
IT 1962
Alcance de leitura20 – 728 mm20 – 728 mm
Gerador de imagensÁrea 1280 x 1080Área 1280 x 1080
Interface(s)RS 232
USB
PS/2
Bluetooth (2,4 GHz)
V4.2
Capacidade da bateria-3300 mAh / Lilon
30F supertampa
Tempo de carregamento / tempo de operação
4,5h / > duração do turno
60 s / para escaneamentos individuais
Dimensões108 x 70 x 160 mm108 x 70 x 160 mm
Altura de queda1,8 m1,8 m 
Grau de proteçãoIP 52IP 52 / IP 41
Faixa de temperatura, operação0°C a 50°C 0°C a 50°C 
Conexão por caboSimNão
Peso147 g255 g / 220 g
Suportes de fixação
211 x 74 x 78 mm
PPIC_Handscanner_Header_1920x600 (2)

Leitor de código manual de nível básico HCR 200 com USB

Para lidar com aplicações padrão a um preço econômico

Nosso portfólio de leitores de código manuais está se expandindo para incluir outros dispositivos padrão com fio. Agora com USB para códigos 1D e 2D para códigos > 0,08 mm/0,18 mm e distâncias de leitura de até 40 mm. Os dispositivos com um novo design de carcaça abrangem muitas aplicações típicas em ambientes secos. Eles são mais fáceis de selecionar como um conjunto. No nível básico, o foco é pagar apenas pelas funções necessárias, sem frescuras adicionais. É exatamente isso que o HCR foi projetado para oferecer.

Vantagens

  • Novidade: Os versáteis leitores de código manual HCR 200 de nível industrial foram projetados para orçamentos pequenos. Além dos nossos leitores de código fixos e comprovados, estamos expandindo nossa linha para incluir uma ampla seleção de leitores manuais para vários níveis de desempenho. A linha agora inclui vários novos modelos de nível básico que foram desenvolvidos especialmente para aplicações padrão. Esses dispositivos possuem uma carcaça leve e um design moderno, garantindo fácil manuseio e desempenho confiável em ambientes industriais.
  • Seleção simplificada com um número de peça único e abrangente para todo o conjunto. Você pode optar pela seleção simples do nosso conjunto completo com um número de peça, que consiste em um leitor manual com cabo. É claro que você ainda pode pedir itens individuais para as suas necessidades específicas. 
  • Nosso abrangente portfólio de leitores manuais, otimizado para aplicações, oferece uma gama versátil de soluções para uma ampla variedade de requisitos e condições ambientais exigentes:  Desde modelos com fio de nível básico até dispositivos otimizados com iluminação ajustável para códigos de baixo contraste: 
  • Nossos especialistas em aplicações ajudarão a selecionar a solução ideal para a sua aplicação.

Vá diretamente para a seleção do item

Destaques

Dispositivo quase industrial HCR 250
PPIC_Handscanner_HCR250_ret_700x500

Para ambientes com condições operacionais adversas, o HCR 250, com seu cabo USB com trava de baioneta, foi projetado para atender ao mais alto grau de proteção IP64.

Modelos atraentes de nível básico
PPIC_Handscanner_Detail_1_700x500 (2)

O novo design dos dispositivos, combinado com a nova carcaça, abre mais possibilidades e otimizações a preços significativamente mais atraentes.

O agrupamento de todos os componentes essenciais em um único número de peça, juntamente com um campo de leitura universal, facilita tanto a seleção como a aplicação

Aplicação

APIC_AT_L3_handheld_scanner_Powertrain_Battery_wl_15cm_300dpi_700x500px

Leitura de código para rastreabilidade dos lotes

Exigência:
O pedido e o lote devem ser detectados no início da produção da bateria e armazenados para o processamento posterior. Para isso, as etapas de fabricação e todos os componentes relevantes devem ser identificados através de um código de barras.

Solução:
Os leitores portáteis são adequados para a detecção de pedidos e de lotes. Dependendo do conceito de controle, eles podem ser conectados diretamente a um computador.
APIC_IL_IT145xg_Code_reading_at_picking_wl_15cm_300dpi_700x500px

Leitura móvel de códigos

Exigência:
Para poder atribuir uma mercadoria a um pedido de cliente, o código da mercadoria deve ser lido e transmitido ao sistema de gestão de mercadorias.

Solução:
Os leitores de códigos de barras móveis da série HCR 200 realizam a leitura de todos os códigos de barras comuns no gerenciamento de armazém e na logística.
APIC_IL_IT1450g_Order_processing_wl_15cm_300dpi_700x500px

Detecção dos dados do pedido

Exigência:
Durante o processamento de pedidos de clientes e pedidos de produção, códigos 1D ou 2D precisam ser lidos nos respectivos documentos de cada pedido, a fim de registrar e atribuir os pedidos individuais.

Solução:
Os leitores portáteis HCR 250 detectam todos os códigos 1D e 2D comuns impressos. O design particularmente ergonômico da carcaça protege o usuário no uso contínuo. Os dispositivos robustos são resistentes a impactos ou queda no chão. 

Características técnicas

Parâmetros
HCR 210
HCR 230
HCR 250
Alcance de detecção (100% EAN)35 ... 400 mm30 ... 350 mm30 ... 350 mm
Resolução 1.3 MP1 MP1.3 MP
Tamanho mín. do módulo 1D0,076 mm/3 mil0,076 mm/3 mil0,076 mm/3 mil
Tamanho mín. da célula 2D0,127 mm/5 mil0,18 mm/7 mil0,127 mm/5 mil
Altura de quedaAté 1,5 mAté 1,5 mAté 1,8 m
Faixa de temperatura, operação0... 50°C-10…50°C-10…50°C
Peso (sem o cabo)128 g130 g240 g
Grau de proteçãoIP 41IP 54IP 64
Sinal de boa leituraBip, LEDBip, LEDBip, LED, vibração